JavaScript 似乎在您的浏览器中被禁用。
为了您在我们网站能获得最好的体验,建议在浏览器中打开Javascript。
首页
DIY选型
电工清单DIY
个人中心
切换导航
产品编号:
ME-GWCW.I80.8
短名称:
无线组网云主控模块
跳到结尾的图片库
跳转到图像库的开头
加入清单
产品描述
规格参数
打包下载产品图片及附件
产品描述
无线组网云主控模块
规格参数
规格参数
产品参数
1.弱电输入电压:DC12V
2.静态功耗:≤2W
3.外网通讯方式:TCP/IP 1路 WIFI端口 1路
4.内网通讯方式: RS485端口 3路
5.干接点输入输出:80路 (可设置I/O电压为DC 5V)
6.安装方式:DIN35mm导轨安装
7.外观尺寸:216*90*67mm
8.支持微信控制、智能音箱语音控制、智能电视控制、健康传感器联动控制
9.支持WIFI无线联网
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP