JavaScript 似乎在您的浏览器中被禁用。
为了您在我们网站能获得最好的体验,建议在浏览器中打开Javascript。
首页
DIY选型
电工清单DIY
个人中心
切换导航
产品编号:
ME-PRH
短名称:
协议优化管理模块
跳到结尾的图片库
跳转到图像库的开头
加入清单
产品描述
规格参数
打包下载产品图片及附件
产品描述
协议优化管理模块
规格参数
规格参数
产品参数
1.强电输入电压:AC 220±10V 50Hz
2.弱电输入电压:DC 12V
3.静态功耗:≤2W
4.内网通讯方式: RS485端口 2路
5.RS485/MODBUS接口:1路,专用于RS485开关协议优化管理
6.安装方式:标准35mm导轨式安装
7.外观尺寸:72*90*67mm
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP