JavaScript 似乎在您的浏览器中被禁用。
为了您在我们网站能获得最好的体验,建议在浏览器中打开Javascript。
首页
DIY选型
电工清单DIY
个人中心
切换导航
产品编号:
JMS-G3
短名称:
TCP/IP网关
跳到结尾的图片库
跳转到图像库的开头
加入清单
产品描述
规格参数
打包下载产品图片及附件
产品描述
TCP/IP网关
规格参数
规格参数
产品参数
1.工作电源24V DC
2.2个RS485总线接口
3.1路RS485总线扩展口
4.1路10/100M自适应网口
5.符合CE标准,防护等级≥IP20
6.标准DIN35mm导轨式安装
7.90mm*72mm*67mm
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP