切换导航
产品编号: JMO-S4.B3
短名称: 4路窗帘控制器
4路窗帘控制器
规格参数
产品参数 1.负载电源220VAC,50HZ单相电源
2.工作电源:DC 24V
3.2个RS485接口
4.4回路继电输出,每回路最大输出200W
5.标准DIN35mm导轨式安装
6.符合CE标准
7.防护等级≥IP20
8.90mm*72mm*67mm
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP