JavaScript 似乎在您的浏览器中被禁用。
为了您在我们网站能获得最好的体验,建议在浏览器中打开Javascript。
首页
DIY选型
电工清单DIY
个人中心
切换导航
产品编号:
JMO-S4.D20.1S
短名称:
4路20A磁自锁开关控制器(带电流电压监测)
跳到结尾的图片库
跳转到图像库的开头
加入清单
产品描述
规格参数
打包下载产品图片及附件
产品描述
4路20A磁自锁开关控制器(带电流电压监测)
规格参数
规格参数
产品参数
1.负载电源:AC220V 50HZ
2.工作电源:DC 24V
3.4通道继电输出,每通道20A,总负载80A
4.每个回路配有手动开关
5.具有独立的CPU芯片
6.具有抗电涌技术,耐浪涌电压12000V
7.2个RS485接口
8.机械寿命≥10万次
9.可编程逻辑控制器,可预存170个场景
11.适用于市场上所有光源
12.带电流电压检测
13.符合CE标准
14.防护等级≥IP20
15.标准DIN35mm导轨式安装
16.90mm*216mm*67mm
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP