JavaScript 似乎在您的浏览器中被禁用。
为了您在我们网站能获得最好的体验,建议在浏览器中打开Javascript。
首页
DIY选型
电工清单DIY
个人中心
切换导航
产品编号:
JMO-D4.Q3
短名称:
4路0-10V调光+4路10A开关控制器
跳到结尾的图片库
跳转到图像库的开头
加入清单
产品描述
规格参数
打包下载产品图片及附件
产品描述
4路0-10V调光+4路10A开关控制器
规格参数
规格参数
产品参数
1.负载电源:AC220V 50HZ
2.工作电源:DC 24V
3.4通道0-10V模拟信号输出,4通道继电输出,每通道10A,总负载40A
4.2个RS485接口
5.具有独立的CPU芯片
6.符合CE标准
7.防护等级≥IP20
8.标准DIN35mm导轨式安装
9.90mm*144mm*67mm
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP