切换导航
产品编号: JMO-D4.O5.2
短名称: 4路5A前沿切相调光控制器
4路5A前沿切相调光控制器
规格参数
产品参数 1.负载电源:AC220V 50HZ
2.工作电源:DC 24V
3.4通道可调光输出,每通道5A,总负载20A
4.2个RS485接口
5.具有独立的CPU芯片
6.附带旁路开关,有回路保护
7.适用于白炽灯、高压卤素灯、LED灯调光
5.符合CE标准
6.防护等级≥IP20
7.标准DIN35mm导轨式安装
8.90mm*216mm*86mm
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP