切换导航
产品编号: JMS-P2.1A
短名称: 电源模块500mA
电源模块500mA
规格参数
产品参数 1.工作电源:AC 220V±10% 50HZ
2.具有抗浪涌技术,输入浪涌电流最大为14A
3.两组24V输出,500mA
4.用于系统供电
5.DIN标准导轨式安装
6.符合CE标准
7.防护等级≥IP20
8.最大接线径1*2.5mm2
9.90mm*144mm*67mm
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP