切换导航
产品编号: L8RM/TL6/P1802
短名称: 五键强电智能温控器,带感应
五键强电智能温控器,带感应
规格参数
产品参数 1.开关尺寸:86*86mm
2.底盒:标准86底盒,75*75*50mm
3.材质工艺:金属面板喷砂
4.标准颜色:钢灰
5.AC 220V零火线供电/RS485通讯
6.空调回路负载:5*200VA(MAX)
7.功能特性:五键按钮,LCD显示,控制2/4管制中央空调,带接近感应
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP