切换导航
产品编号: L8/S5C/S005
短名称: 带USB(A+C)充电二三插
带USB(A+C)充电二三插
规格参数
产品参数 1.开关尺寸:86*86mm
2.底盒:标准86底盒,75*75*50mm
3.材质工艺:塑胶面板、罩盖喷涂
4.标准颜色:香槟金;边框,黑色罩盖
5.接口:DC5V
2.1A USB Type A和Type C充电接口,国标二三插座模块 AC250V/10A
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP