切换导航
产品编号: Q8/UAC/S008
短名称: 63W USB(A+C)充电器
63W USB(A+C)充电器
规格参数
产品参数 1.开关尺寸:86*86mm 2.底盒:标准86底盒,75*75*50mm 3.材质工艺:锌合金压铸边框,塑胶面板 4.标准颜色:边框:枪色,面板:白色 5.接口:A口支持QC3.0快充协议,C口支持PD2.0快充协议, Type A:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.0A; Type C:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.0A; Type A+Type C:5V3A, 9V2A, 12V1.5A(18W Max) +5V3A, 9V3A,12V3A,15V3A,20V2.25A(45W Max)
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP