切换导航
产品编号: WE8/N5C/L1805
短名称: 带USB(A+C)充电二三插座
带USB(A+C)充电二三插座
规格参数
产品参数 1.面板尺寸:90*90mm
2.底盒:标准86底盒,75*75*50mm
3.材质工艺:铝合金面板,塑胶罩盖
4.标准颜色:香槟金
5.接口:DC5V
2.1A USB Type A和Type C充电接口,国标二三插座模块 AC250V/10A
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP