切换导航
产品编号: LE/ACM-1
短名称:

多功能网关-1型

多功能网关-1型 全功能版本

规格参数
产品参数

1.强电输入电压:AC 220±10V 50Hz
2.弱电输出电压:DC 12V
3.工作电流:≦150mA
4.静态功耗:≤2W
5.外网通讯方式:TCP/IP 1路;WIFI端口 1路(2.4G)
6.内网通讯方式:RS485端口 2路
7.干接点输入:7路(其中3个红外开关输入口,2个门窗磁输入口,1个插卡取电输入口,1个门铃开关输入口),输入电压DC 12V
8.干接点指示输出:4路(其中3个门牌服务信息输出口,1个电子叮咚门铃输出接口)
9.受控插座:阻性负载:1*2000W(MAX);感性负载:1*1000VA(MAX);容性负载:1*1000VA(MAX)
10.支持zigbee ,作为网关可以管理公司zigbee 3.0版本设备
11.带一路外接485端口,可定制接VRV空调、485窗帘等第三方设备
12.带两路红外学习接口,控制客房具有红外接收器电视机、DVD、音响等控电器设备,可学习112组红外信息/通道,共有2个独立通道
13.安装方式:DIN35mm导轨安装
14.外观尺寸:144x90x67mm

©Legrand China. All Rights Reserved
TOP