切换导航
产品编号: K0100GT1-C1
短名称: 10英寸室内智控屏

访客呼叫
呼叫管理中心
户户对讲
留影留言
安防报警
监视主机
八防区
梯控
云对讲

规格参数
产品参数

面板材质:ABS塑胶
安装方式:壁挂
外观尺寸:240*149*25mm(安装后厚度为13mm)
分辨率: 1024*600
供电方式:DC 24V或POE 24V

©Legrand China. All Rights Reserved
TOP