JavaScript 似乎在您的浏览器中被禁用。
为了您在我们网站能获得最好的体验,建议在浏览器中打开Javascript。
首页
DIY选型
电工清单DIY
个人中心
切换导航
产品编号:
DM/R820
短名称:
8路20A磁自锁开闭模块
跳到结尾的图片库
跳转到图像库的开头
加入清单
产品描述
规格参数
打包下载产品图片及附件
产品描述
8路20A磁自锁开闭模块
规格参数
规格参数
产品参数
1、负载电源:AC220V 50HZ
2、工作电源:DC 24V
3、8通道继电输出,每通道20A,总负载160A
4、每个回路配有手动开关
5、具有独立的CPU芯片
6、具有抗电涌技术,耐浪涌电压12000V
7、2个RS485接口
8、机械寿命≥10万次
9、可编程逻辑控制器,可预存170个场景
11、适用于市场上所有光源
12、符合CE标准
13、防护等级≥IP20
14、标准DIN35mm导轨式安装
15、90mm*144mm*67mm
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP