JavaScript 似乎在您的浏览器中被禁用。
为了您在我们网站能获得最好的体验,建议在浏览器中打开Javascript。
首页
DIY选型
电工清单DIY
个人中心
切换导航
产品编号:
DM/T/403
短名称:
4路3A后沿切相调光模块
跳到结尾的图片库
跳转到图像库的开头
加入清单
产品描述
规格参数
打包下载产品图片及附件
产品描述
4路3A后沿切相调光模块
规格参数
规格参数
产品参数
1、负载电源:AC220V 50HZ
2、工作电源:DC 24V
3、4通道可调光输出,每通道3A,总负载12A
4、2个RS485接口
5、具有独立的CPU芯片
6、附带旁路开关,有回路保护
7、适用于白炽灯、高压卤素灯、LED灯调光
8、符合CE标准
9、防护等级≥IP20
10、标准DIN35mm导轨式安装
11、90mm*216mm*86mm
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP