JavaScript 似乎在您的浏览器中被禁用。
为了您在我们网站能获得最好的体验,建议在浏览器中打开Javascript。
首页
DIY选型
电工清单DIY
个人中心
切换导航
产品编号:
DB21045
短名称:
组合型6回路前沿切向调光硅箱 (2X10A+4X5A)
跳到结尾的图片库
跳转到图像库的开头
加入清单
产品描述
规格参数
打包下载产品图片及附件
产品描述
组合型6回路前沿切向调光硅箱 (2X10A+4X5A)
规格参数
规格参数
产品参数
1、工作电源:AC380V 50HZ 3相4线制
2、12通道前沿调光输出,具有独立的CPU芯片
3、2*10A+4*5A回路,共40A
4、2个RS485接口
5、可编程逻辑控制器,可预存170个场景
6、适用于白炽灯、高压卤素灯、LED灯调光
7、符合CE标准
8、防护等级≥IP20
9、挂壁式安装
10、470mm*330mm*163mm
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP