JavaScript 似乎在您的浏览器中被禁用。
为了您在我们网站能获得最好的体验,建议在浏览器中打开Javascript。
首页
DIY选型
电工清单DIY
个人中心
切换导航
产品编号:
LZL4-24B
短名称:
厨卫平板灯
跳到结尾的图片库
跳转到图像库的开头
加入清单
产品描述
规格参数
打包下载产品图片及附件
产品描述
厨卫平板灯300*600mm、直发光、24W,5700K
规格参数
规格参数
产品参数
面板尺寸(mm):300*600
箱体厚度(mm):35
LED功率(W):24
LED色温(K):5700
面板材质:PP塑料(白)
安装方式:集成吊顶扣板安装
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP