切换导航
产品编号: PZH18-2500B
短名称:

室内加热器

取暖、吹风、换气、照明(冷光、温度显示),四位白色开关

300*600

规格参数
产品参数

面板尺寸(mm):300*600
箱体厚度(mm):83
控制方式:机械开关
取暖功率(W):2440
LED功率(W):18
LED色温(K):5700
吹风/换气功率(W):40
风量(m³/H):150
面板材质:PC(白)
箱体材质:PP塑料(白)
安装方式:集成吊顶扣板安装

©Legrand China. All Rights Reserved
TOP