切换导航
产品编号: FM2500K1/AAC
短名称:

总控 四位五孔带USB(2A1C)20W 魔方转换器

总控 四位五孔带USB(2A1C)20W 魔方转换器

规格参数
产品参数 产品尺寸:5.8cm*5.8cm*8.15cm
产品材质:PC+PP
额定电压:250V~
最大电流:10A
最大功率:2500W
USB最大功率:20W
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP