切换导航
产品编号: FC3500K1/AAC
短名称:

总控 三位五孔带USB(2A1C)20W 排插

总控 三位五孔带USB(2A1C)20W 排插

规格参数
产品参数 产品尺寸:21.9cm*4.8cm*3cm
产品材质:PP
产品长度:1.8米
额定电压:250V~
最大电流:10A
最大功率:2500W
USB最大功率:20W
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP