JavaScript 似乎在您的浏览器中被禁用。
为了您在我们网站能获得最好的体验,建议在浏览器中打开Javascript。
首页
DIY选型
电工清单DIY
个人中心
切换导航
产品编号:
FC4500K1
短名称:
总控 四位五孔排插
跳到结尾的图片库
跳转到图像库的开头
加入清单
产品描述
规格参数
打包下载产品图片及附件
产品描述
总控 四位五孔排插
规格参数
规格参数
产品参数
产品尺寸:21.9cm*4.8cm*3cm
产品材质:PP
产品长度:1.8米
额定电压:250V~
最大电流:10A
最大功率:2500W
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP