切换导航
产品编号: PZH17-2100B2
短名称:

室内加热器

室内加热器(照明(冷光)、换气、吹风、取暖 ,米兰金色开关)

规格参数
产品参数

面板尺寸(mm):300*600
箱体厚度(mm):85
控制方式:机械开关
取暖功率(W):2100
LED功率(W):18
LED色温(K):5000-6500
吹风/换气功率(W):40
风量(m³/H):120
面板材质:PC(白)
箱体材质:PP塑料(白)
安装方式:集成吊顶扣板安装

©Legrand China. All Rights Reserved
TOP