切换导航
产品编号: CL060
短名称:

旋转弯头灯

旋转弯头灯

规格参数
产品参数

产品款式:人体感应基础款
产品尺寸:171x44x45mm
产品材质:ABS+PC
输入电压:5V-=1A
工作电流:60mA
额定功率:06W ( 8x0.06W/LED模块)-单色
电池容量:1200mAh 3.7V
感应范围:正面水平1003M左右范围
产品净重:109g
感应范围:正面水平1003M左右范围

©Legrand China. All Rights Reserved
TOP