切换导航
产品编号: 697011
短名称:

10英寸室内智控屏-拉丝黑

访客呼叫
留影留言
户户通
信息
呼梯
监视
安防报警
智能家居控制
WIFI

规格参数
产品参数 面板材质:金属+钢化玻璃
安装方式:壁挂
外观尺寸:186*280*27.8mm
分辨率:1280*800
供电方式:DC 24V或POE 24V
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP