切换导航
产品编号: K0103GT2
短名称: 10英寸室内智控屏-深砂银色

访客呼叫
户户通
信息
呼梯
监视
安防报警
智能家居控制
WIFI

规格参数
产品参数 面板材质:ABS塑胶
安装方式:壁挂
外观尺寸:168.6*257.2*24.8mm
分辨率: 1024*600
供电方式:DC 24V或POE 24V
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP