切换导航
产品编号: KE6341L3
短名称: 4.3英寸室外主机-黑色

访客呼叫
呼叫管理中心机
呼梯
人脸识别开锁
门禁开锁
二维码开锁
蓝牙开锁

规格参数
产品参数 面板材质:ABS+钢化玻璃面板
安装方式:预埋
外观尺寸:365*168*54.2mm
分辨率: 480*272
供电方式:DC 24V或POE 24V
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP