切换导航
产品编号: ZF/WKQ/XF-C3
短名称:

智能新风控制器

本地、远程控制新风开/关/风速
*采用RS485协议对接时,可切换不同新风模式:内循环/旁通/换气/热交换
电源参数:220VAC, 50Hz
额定电流:2A
静态功耗:<1W
测温范围:0-45 ℃
显示精度:0.1℃
材质:亚克力

规格参数
颜色 深砂银
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP