切换导航
产品编号: PZH8-2470B
短名称:

多功能摆页款风暖浴霸(触控版)

取暖:2546W优质陶瓷PTC发热模块,智能匀热;采用优质导电胶,耐高温,工艺可靠
双塑封电机
塑封电机:优质塑封电机,封闭设计,防水防尘,可连续运转5000小时,安全高效
双电机设计,取暖和换气独立工作,提升工作效率,延长使用寿命
19W LED照明:高亮照明,无闪屏、不伤眼、低能耗
一键干燥功能:弱暖工作25分钟后开启换气工作模式5分钟后关闭;循环四次后结束
自动沐浴功能:强暖工作30分钟后开启换气工作模式5分钟后关闭;单循环
115℃可恢复温控过热保护:箱体内部达到115℃时停止加热,继续吹风,保障沐浴更加安全可靠
电机过热保护装置设计,防止电机损坏
认证:通过国家3C认证

规格参数
产品参数

面板尺寸(mm):300*600
箱体厚度(mm):130
控制方式:触控开关
取暖功率(W):2546
LED功率(W):19
LED色温(K):5000-6500
吹风/换气功率(W):46/48
风量(m³/H):120
面板材质:PC(白)+亚克力
箱体材质:金属(米白)
安装方式:集成吊顶扣板安装

©Legrand China. All Rights Reserved
TOP