产品编号: PZH10-2040B
短名称:
Mini 四合一风暖浴霸
取暖:2040W优质陶瓷PTC发热模块,智能匀热;采用优质导电胶,耐高温,工艺可靠
塑封电机:优质塑封电机,密封设计,防水防尘,可连续运转5000小时,安全高效
10W LED照明:无闪屏、不伤眼、低能耗
支持多种安装方式:兼容石膏板安装、集成吊顶扣板式安装
智能温控过热保护:箱体内部达到115℃时停止加热,保障沐浴更加安全可靠;
电机过热保护装置设计,防止电机损坏
认证:通过国家3C认证
| 产品参数 | 面板尺寸(mm):300*300 |
|---|