切换导航
产品编号: 697282
短名称: 10英寸室内智控屏-米兰金

访客呼叫
呼叫管理中心
户户对讲
留影留言
安防报警
监视主机
八防区
梯控
云对讲

规格参数
产品参数 面板材质:钢化玻璃
安装方式:壁挂
外观尺寸:160.9*257*25.7mm
分辨率:1024*600
供电方式:DC 24V或POE 24V
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP