切换导航
产品编号: KE62474
短名称: 4.3英寸室外主机-咖啡色

访客呼叫
呼叫管理中心
访客授权
梯控
蓝牙开锁
二维码开锁
IC卡开锁
人脸开锁
人证核验

规格参数
产品参数 面板材质:金属+PC+钢化玻璃面板
安装方式:预埋
外观尺寸:400*160*57.5mm
分辨率: 480*272
供电方式:DC 24V或POE 24V
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP