切换导航
产品编号: KE6107T4
短名称: 10英寸室外主机-咖啡色

访客呼叫
呼叫管理中心
访客授权
梯控
蓝牙开锁
二维码开锁
IC卡开锁
人脸开锁
人证核验

规格参数
产品参数 面板材质:金属+亚克力+钢化玻璃面板
安装方式:预埋
外观尺寸:268*352*58mm
分辨率:800*1280
供电方式:DC 24V或POE 24V
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP