JavaScript 似乎在您的浏览器中被禁用。
为了您在我们网站能获得最好的体验,建议在浏览器中打开Javascript。
首页
DIY选型
电工清单DIY
个人中心
切换导航
产品编号:
RCU/TP
短名称:
RCU通用温感探头
跳到结尾的图片库
跳转到图像库的开头
加入清单
产品描述
打包下载产品图片及附件
产品描述
1.尺寸大小:186.5*67*22.5mm 2.安装方式:回风管道插入式螺钉固定或置于回风口 3.标准颜色:香槟金色 4.控制形式:与RCU通过RS485通讯,双色LED通讯状态显示 5.适用范围:感温精度:±0.5℃,适用于需精确温度控制的酒店、已购买第三方强电温控器的酒店或者配合我司温控器作为我司温控器扩展温度探头使用
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP