产品编号: LE/4DIM/DC
短名称: 0-10V调光执行器
1.强电输入电压:AC 220±10V 50Hz
2.弱电输入电压:DC 12V
3.工作电流:≦115mA
4.静态功耗:≦1.36W
5.内网通讯方式: RS485端口 2路
6.干接点输入:数量4路,输入电压DC 12V
7.LED指示输出: 4路
8.灯光回路: 阻性负载:4*200W(MAX);感性负载:2*100VA(MAX);容性负载:4*100VA(MAX);
9. 0-10V调光输出: 4*100mA(MAX)
10.安装方式:DIN35mm导轨安装
11.安装尺寸:144*90*67mm