JavaScript 似乎在您的浏览器中被禁用。
为了您在我们网站能获得最好的体验,建议在浏览器中打开Javascript。
首页
DIY选型
电工清单DIY
个人中心
切换导航
产品编号:
LE/4DIM
短名称:
可控硅调光执行器
跳到结尾的图片库
跳转到图像库的开头
加入清单
产品描述
打包下载产品图片及附件
产品描述
1.强电输入电压:AC 220±10V 50Hz 2.弱电输入电压:DC 12V 3.工作电流:≦185mA 4.静态功耗:≦2.18W 5.内网通讯方式: RS485端口 2路 8.调光回路: 阻性负载:2*200W(MAX);感性负载:2*100VA(MAX);容性负载:2*100VA(MAX) 9.安装方式:DIN35mm导轨安装 11.安装尺寸:144*90*67mm
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP