JavaScript 似乎在您的浏览器中被禁用。
为了您在我们网站能获得最好的体验,建议在浏览器中打开Javascript。
首页
DIY选型
电工清单DIY
个人中心
切换导航
产品编号:
LE/GW
短名称:
TCP/IP网关
跳到结尾的图片库
跳转到图像库的开头
加入清单
产品描述
打包下载产品图片及附件
产品描述
1.输入电压:DC 12V 2.工作电流:≦52mA 3.静态功耗:≤0.62W 3.内网通讯方式: RS485端口 3路 4.外网通讯方式:TCP/IP 1路 6.安装方式:DIN35mm导轨安装 7.安装尺寸:72*90*67mm
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP