JavaScript 似乎在您的浏览器中被禁用。
为了您在我们网站能获得最好的体验,建议在浏览器中打开Javascript。
首页
DIY选型
电工清单DIY
个人中心
切换导航
产品编号:
LS/2FW
短名称:
四线制控制器
跳到结尾的图片库
跳转到图像库的开头
加入清单
产品描述
打包下载产品图片及附件
产品描述
1.输入电压:DC 12V 2.工作电流:≦15mA 3.静态功耗:≦0.18W 4.内网通讯方式: RS485端口 1路 5.外网通讯方式: RS485端口 1路(可对接总线窗帘电机、VRV/VAV风机盘管等) 6.安装方式:DIN35mm导轨安装 7.外观尺寸:72*90*67mm
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP