产品编号:    LS/4DIM/DC
    短名称:    0-10V调光执行器
        1.强电输入电压:AC 220±10V 50Hz 
2.弱电输入电压:DC 12V      
3.工作电流:≦115mA
4.静态功耗:≦1.36W
5.内网通讯方式: RS485端口 2路
6.干接点输入:4路  输入电压DC 12V
7干接点指示输出: 4路
8.灯光回路:阻性负载:4*200W(MAX);感性负载:4*100VA(MAX);容性负载:4*100VA(MAX)
   0-10V调光输出: 4*100mA(Max)
9.安装方式:DIN35mm导轨安装
10.外观尺寸: 144x117x72mm