
产品编号: LS/4DIM
短名称: 可控硅调光执行器
1.强电输入电压:AC 220±10V 50Hz
2.弱电输入电压:DC 12V
3.工作电流:≦185mA
4.静态功耗:≦2.18W
5.内网通讯方式: RS485端口 2路
6.干接点输入:4路 输入电压DC 12V
7.LED指示输出: 4路
8.调光回路:阻性负载:4*200W(MAX);感性负载:4*100VA(MAX);容性负载:4*100VA(MAX)
9.安装方式:DIN35mm导轨安装
10.外观尺寸: 144x117x72mm