产品编号:    LS/8R/H
    短名称:    大电流开关执行器
        1.强电输入电压:AC 220±10V 50Hz 
2.弱电输入电压:DC 12V     
3.工作电流:≦200mA 
4..静态功耗:≤2.36W
5.内网通讯方式: RS485端口 2路
6.干接点输入:10路  输入电压DC 12V
7.干接点指示输出: 10路
8.灯光回路:阻性负载:8*600W(MAX);感性负载:8*300VA(MAX);容性负载:8*300VA(MAX)
9.安装方式:DIN35mm导轨安装
10.外观尺寸: 144x117x72mm