产品编号:    LS/4R4CK
    短名称:    开关+窗帘执行器
        1.强电输入电压:AC 220±10V 50Hz 
2.弱电输入电压:DC 12V     
3.工作电流:≦140mA 
4.静态功耗:≤1.65W
5.内网通讯方式: RS485端口 2路
6.干接点输入:10路   输入电压DC 12V
7.干接点指示输出: 10路
8.灯光回路:阻性负载:4*200W(MAX);感性负载:4*100VA(MAX);容性负载:4*100VA(MAX);
9.窗帘回路: 4*200VA(MAX)
10.安装方式:DIN35mm导轨安装
11.外观尺寸: 144x117x72mm