JavaScript 似乎在您的浏览器中被禁用。
为了您在我们网站能获得最好的体验,建议在浏览器中打开Javascript。
首页
DIY选型
电工清单DIY
个人中心
切换导航
产品编号:
LS/HAVC/DC
短名称:
直流变频风机盘管空调模块
跳到结尾的图片库
跳转到图像库的开头
加入清单
产品描述
打包下载产品图片及附件
产品描述
1.强电输入电压:AC 220±10V 50Hz 2.弱电输入电压:DC 12V 3.工作电流:≦147mA 4.静态功耗:≦1.73W 5.内网通讯方式: RS485端口 2路 6.空调回路: 5*200VA(MAX) 0-10V输出: 1路(≦100mA) 7.安装方式:DIN35mm导轨安装 8.外观尺寸: 144x117x72mm
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP