切换导航
产品编号: PZH5-2040Y
短名称: 室内加热器
1.室内加热器(取暖(PTC)+换气/吹风)
2.体积:110mm纤薄箱体,体积精致小巧,节省浴室安装空间。
3.发热模块:2000WPTC取暖模块,“小身材,大能量”,智能匀热,使用寿命长
4.电机:采用优质正反转滚珠轴承电机,使用寿命长(连续运转大于5000小时),低噪音让您静芯享受;
5.风轮风道:采用直径mm耐高温PP材质离心风轮和阿基米德风道设计,提升换气效率,
6.优选材质:箱体—全金属箱体,A级不燃材料防火防潮设计,表面采用粉末喷涂工艺,不易生锈、变形;面板—铝合金喷沙面板,防火防潮
7.安全:智能温控过热保护功能,保障沐浴安全可靠
规格参数
产品参数

面板尺寸(mm):300*300
箱体厚度(mm):110
控制方式:机械开关
取暖功率(W):2000
吹风/换气功率(W):30
风量(m³/H):120
面板材质:铝型材(白)
箱体材质:金属(米白)
安装方式:集成吊顶扣板安装

©Legrand China. All Rights Reserved
TOP