吹风扇(摆页凉霸)

吹风扇(摆页凉霸)

产品编号: CF1-40B
新产品
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称:

凉霸

两档吹风+摆页+负离子+手持遥控

规格参数
产品参数

面板尺寸(mm):300*300
箱体厚度(mm):140
控制方式:手持遥控
吹风/换气功率(W):35
风量(m³/H):高档148,低档80
面板材质:ABS(白)
箱体材质:PP塑料(白)
安装方式:集成吊顶扣板安装