奥特_直通式_6类非屏蔽模块_一口_带适配器_2M_白色金属镁色
奥特_直通式_6类非屏蔽模块_一口_带适配器_2M_白色金属镁色
产品编号: 572831
品牌:
罗格朗 Legrand
短名称: 6类模块
采用全新设计结构,免工具安装(6口一组)<br />传输性能超过250MHz,<br /> 符合ISO/IEC11801第2.0版,EN50173-1和ANSI/TIA-568-C.2标准<br />弹簧线采用磷青铜合金,镀金50μm
规格参数
产品参数 |
传输时延:0.9ns 时延差:0.08ns 插拔次数:750次以上 IDC端接次数:250次以上 工作温度-20-60℃ 外观尺寸:2模:2X22.5X45mm |