罗格朗酒店客控 LS 套间风机盘管空调模块

罗格朗酒店客控 LS 套间风机盘管空调模块

产品编号: LS/HAVC/T
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 套间风机盘管空调模块
1.强电输入电压:AC 220±10V 50Hz 2.弱电输入电压:DC 12V 3.工作电流:≦22mA 4.静态功耗:≦0.26W 5.内网通讯方式: RS485端口 2路 6.空调回路: 10*200VA(MAX) 7.安装方式:DIN35mm导轨安装 8.外观尺寸: 144x117x72mm