超值版Mini风暖

超值版Mini风暖

产品编号: PZH2-1640Y
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 单电机mini风暖
1.功能:10W LED 柔光照明 +换气+吹风+取暖+数显(温度+状态显示)
2.铝型材面罩
3.陶瓷PTC发热模块
4.智能环境温度显示、加热迅速、出风口摆叶式设计取暖更均匀,遥控开关无需预埋电线,安装便捷,智能温控过热保护,整机国家3C认证,符合国家电气安全标准
规格参数
产品参数 规格:300*300
功率:1640W