双段光风暖浴霸

双段光风暖浴霸

产品编号: PZH6-2500Y
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 室内加热器
室内加热器(取暖+换气+吹风+LED照明冷/暖光+运行显示)薄款
双核动力:双电机设计,取暖和换气独立工作,提升工作效率,延长使用寿命
发热模块:2400W优质陶瓷PTC发热,采用优质导电胶——耐高温,工艺可靠。
风轮:采用耐高温PP材质离心风轮和阿基米德风道设计,风量大,送风距离长,将暖风和自然风更好地送达整个浴室。
电机:优质滚珠轴承电机,可连续运转5000小时
箱体:超薄阻燃金属箱体,采用喷粉工艺,防火防潮,不易生锈
面板:铝合金喷粉面板,防锈防潮
规格参数
产品参数 规格:300*600
功率:2470W