吊顶电器

多功能摆页款风暖浴霸(触控版)

产品编号: PZH12-2040B
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称:

多功能摆页款风暖浴霸(触控版)

取暖:2040W优质陶瓷PTC发热模块,智能匀热;采用优质导电胶,耐高温,工艺可靠
塑封电机:优质塑封电机,密封设计,防水防尘,可连续运转5000小时,安全高效
10WLED照明:无闪屏、不伤眼、低能耗
一键干燥功能:弱暖工作25分钟后开启换气工作模式5分钟后关闭;循环四次后结束
自动沐浴功能:强暖工作30分钟后开启换气工作模式5分钟后关闭;单循环
支持多种安装方式:兼容石膏板安装、集成吊顶扣板式安装
115℃可恢复温控过热保护:箱体内部达到115℃时停止加热,继续吹风,保障沐浴更加安全可靠
电机过热保护装置设计,防止电机损坏
认证:通过国家3C认证

规格参数
产品参数

面板尺寸(mm):300*300
箱体厚度(mm):130
控制方式:触控开关
取暖功率(W):2040
LED功率(W):10
LED色温(K):5000-6000
吹风/换气功率(W):40
风量(m³/H):96
面板材质:PC(白)+亚克力
箱体材质:PP塑料(白)
安装方式:集成吊顶扣板+石膏板安装